Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 moy. Pièce En T 300 H100 GS

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 moy. Pièce En T 300 H100 GS

Réf. 8312533 EAN. 3414972355223

GLO-4 moy. Pièce En T 300 H100 GS

Groupe produit : V02
463,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
Finition d'échelon Profil non perforé
Hauteur d'échelle de câble 100 mm
Largeur d'échelle de câble 300 mm
Finition symétrique Oui
Rayon interne 446.5 mm
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0628_CABLO_GS.pdf pdf (0.79 Mo)
Fiche technique
FT0628_LCM_GS.pdf pdf (0.8 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
1 document
PEP
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)