Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 moy. Descente-Rem.300 H100 GS

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 moy. Descente-Rem.300 H100 GS

Réf. 8312553 EAN. 3414972355278

GLO-4 moy. Descente-Rem.300 H100 GS

Groupe produit : V02
318,08 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
Finition d'échelon Profil non perforé
Angle 90°
A charnière Oui
Hauteur d'échelle de câble 100 mm
Largeur d'échelle de câble 300 mm
Modèle Sans connecteur
Rayon interne 500 mm
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0650_LCM_GS.pdf pdf (0.24 Mo)
Fiche technique
FT0650-CABLO-GS.pdf pdf (0.33 Mo)
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
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)