GLO-4 moy. Descente-Rem.200 H100 GS
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 moy. Descente-Rem.200 H100 GS
Réf. 8312552
EAN.
3414972355261
GLO-4 moy. Descente-Rem.200 H100 GS
Groupe produit : V02
280,53 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil non perforé |
Angle | 90° |
A charnière | Oui |
Hauteur d'échelle de câble | 100 mm |
Largeur d'échelle de câble | 200 mm |
Modèle | Sans connecteur |
---|---|
Rayon interne | 500 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez