GLO-4 moy. Descente-Rem. 500 H60 GC
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 moy. Descente-Rem. 500 H60 GC
Réf. 8362455
EAN.
3414972355858
GLO-4 moy. Descente-Rem. 500 H60 GC
Groupe produit : V02
364,29 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil non perforé |
Angle | 90° |
A charnière | Oui |
Hauteur d'échelle de câble | 60 mm |
Largeur d'échelle de câble | 500 mm |
Modèle | Sans connecteur |
---|---|
Rayon interne | 500 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez