Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 moy. Descente-Rem. 400 H60 GC

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 moy. Descente-Rem. 400 H60 GC

Réf. 8362454 EAN. 3414972355841

GLO-4 moy. Descente-Rem. 400 H60 GC

Groupe produit : V02
318,08 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
Finition d'échelon Profil non perforé
Angle 90°
A charnière Oui
Hauteur d'échelle de câble 60 mm
Largeur d'échelle de câble 400 mm
Modèle Sans connecteur
Rayon interne 500 mm
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0650-CABLO-GC.pdf pdf (0.25 Mo)
Fiche technique
FT0650_LCM_GC.pdf pdf (0.18 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
1 document
PEP
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)