![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312590-WEB-R.jpg)
GLO-4 moy. angle universel H100 GS
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 moy. angle universel H100 GS
Réf. 8312590
EAN.
8714161014883
GLO-4 moy. angle universel H100 GS
Groupe produit : V02
89,21 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Finition d'échelon | Profil perforé |
Hauteur du longeron latéral | 100 mm |
Rayon interne | 243 mm |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez