GLO-4 Languette de racc. H60 GC
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 Languette de racc. H60 GC
Réf. 8363120
EAN.
3414972356039
GLO-4 Languette de racc. H60 GC
Groupe produit : V02
30,53 €
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
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Non |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur à vis |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 200-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 60-60 mm |
Convient au fil d'un caniveau à grille | 0-0 mm |
Longueur | 153 mm |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez