GLO-4 H60 plaque de montage hor.GC
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 H60 plaque de montage hor.GC
Réf. 8362020
EAN.
3414972355650
GLO-4 H60 plaque de montage hor.GC
Groupe produit : V02
77,08 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Largeur de plaque | 300 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez