![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8313180-WEB-R.jpg)
GLO-4 éclisse rapide serrage H60 GS
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 éclisse rapide serrage H60 GS
Réf. 8313180
EAN.
3414972355407
GLO-4 éclisse rapide serrage H60 GS
Groupe produit : V02
8,62 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Non |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Encliquetable |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 200-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 60-60 mm |
Convient au fil d'un caniveau à grille | 0-0 mm |
Longueur | 160 mm |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
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
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez