Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 éclisse rapide H100 GS

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 éclisse rapide H100 GS

Réf. 8313280 EAN. 3414972355513

GLO-4 éclisse rapide H100 GS

Groupe produit : V02
15,51 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Connecteur longitudinal
Connecteur articulé horizontal Non
Connecteur articulé vertical Non
Type de raccordement Encliquetable
Adapté à un caniveau à grille Non
Adapté à une échelle de câble Oui
Adapté à un caniveau de câble Non
Adapté à la largeur du système de support de câble 200-600 mm
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles 100-100 mm
Convient au fil d'un caniveau à grille 0-0 mm
Longueur 270 mm
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0625-CABLO-GS.pdf pdf (0.11 Mo)
Fiche technique
FT0625_LCM_GS.pdf pdf (0.23 Mo)
10 documents
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
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)
PEP
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)