Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 Échelle100H3M600E300 Moy

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 Échelle100H3M600E300 Moy

Réf. 8311536 EAN. 3414972354929

GLO-4 Échelle100H3M600E300 Moy

Groupe produit : V02
139,31 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
Perforation latérale Oui
Finition d'échelon Profil perforé
Fixation des échelons Cliqué
Hauteur 100 mm
Largeur 600 mm
Longueur 3000 mm
Section transversale utile 42356 mm²
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Entraxe entre les échelons 300 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
Couleur Gris

Documentation

3 documents
Fiche technique
FT0643_LCM_GS.pdf pdf (0.26 Mo)
Fiche technique
F04061EN-00.pdf pdf (0.46 Mo)
Fiche technique
FT0643-CABLO-GS.pdf pdf (0.22 Mo)
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
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)
PEP
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)