![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8311163-WEB-R.jpg)
GLO-4 Échelle 60H.6M.300 E300
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 Échelle 60H.6M.300 E300
Réf. 8311163
EAN.
3414972354844
GLO-4 Échelle 60H.6M.300 E300
Groupe produit : V02
90,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil non perforé |
Fixation des échelons | Cliqué |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 300 mm |
Longueur | 6000 mm |
Section transversale utile | 13650 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Gris |
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez