GLO-4 Échelle 60H.3M.600 E300
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 Échelle 60H.3M.600 E300
Réf. 8311136
EAN.
3414972354820
GLO-4 Échelle 60H.3M.600 E300
Groupe produit : V02
103,94 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil non perforé |
Fixation des échelons | Cliqué |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 600 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 27600 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Gris |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez