Aller au contenu principal
Logo print

GLO-4 Échelle 60H.3M.200 E300

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 Échelle 60H.3M.200 E300

Réf. 8311132 EAN. 3414972354783

GLO-4 Échelle 60H.3M.200 E300

Groupe produit : V02
87,12 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du longeron latéral Profil (ouvert)
Perforation latérale Oui
Finition d'échelon Profil non perforé
Fixation des échelons Cliqué
Hauteur 60 mm
Largeur 200 mm
Longueur 3000 mm
Section transversale utile 9000 mm²
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Entraxe entre les échelons 300 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
Couleur Gris

Documentation

2 documents
Fiche technique
FT0640-CABLO-GS.pdf pdf (0.27 Mo)
Fiche technique
FT0640_LCM_GS.pdf pdf (0.24 Mo)
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
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)
PEP
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)