![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8361432-WEB-R.jpg)
GLO-4 Éch. moy.H60 L200 éch300mm GC
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 Éch. moy.H60 L200 éch300mm GC
Réf. 8361432
EAN.
3414972355551
GLO-4 Éch. moy.H60 L200 éch300mm GC
Groupe produit : V02
128,15 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Fixation des échelons | Cliqué |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 200 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 5976 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Gris |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez