![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/82/LG-8211130-WEB-R.jpg)
GLO-4 couvercle 2M 300 GS
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 couvercle 2M 300 GS
Réf. 8211130
EAN.
3414972354622
GLO-4 couvercle 2M 300 GS
Groupe produit : V01
51,76 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de la partie supérieure | 300 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 0.75 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Longueur | 2000 mm |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
10 documents
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez