-
Matériau
-
Adapté à
-
Avec accessoires à visser
-
Avec accessoires à visser
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à l'épaisseur de bride
-
Rotatif
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Force de rupture
-
Taille de filetage (métrique)
-
Diamètre d'alésage
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Largeur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB702.jpg)
Racc.de mont.en T GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB552.jpg)
Br. fix. ang. 90degr GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB556.jpg)
Br. fix. ang. 90degr GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB705.jpg)
Support de sol/plaf. Gac 82X41
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB551.jpg)
Br. fix. ang. 90degr GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB700.jpg)
Raccord de montage en T Gac C41x41
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB554.jpg)
Racc.de mont.en T GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB651.jpg)
Connecteur 4-trous 41x41 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB703.jpg)
Br. fix.ang. Gac renf 99x88 4-trous
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB704.jpg)
Support de sol/plaf. Gac 41x41
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-FL2.jpg)
Fixation pour poutre M10 max. 2400N
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-Closurestrip.jpg)
Couvercle L3000 C41x41 mat.synth.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-CLMP1_P_070809.jpg)
CLMP1GC - CRAPAUD ETRIER TYPE 1
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB515.jpg)
Br. fix. Oméga Gac 141x41
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SC855.jpg)
Etrier de fixation Gac H90
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SC85241.jpg)
Patte de fixation Gac 87x40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SC851.jpg)
Griffe de serrage Gac H65
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB606.jpg)
Racc.de mont.en T GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB514.jpg)
Br. fix. Oméga Gac 141x21
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SC85221.jpg)
Patte de fixation GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SC850.jpg)
Griffe de serrage Gac H25
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB505.jpg)
Br. fix.ang. Gac 4-trous 137x40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-SB511.jpg)
Br. fix. Z Gac 3-trous 41x40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-Obtuseanglebracket.jpg)
Br. fix. 45° Gac 115x40
Prix indicatif (hors TVA)