Aller au contenu principal
Logo print

Gamme rta Serie 2000 raccord pg9

RTA LEGRAND

Gamme rta Serie 2000 raccord pg9

Réf. 382022 EAN. 3414970411600

Gamme rta Serie 2000 raccord pg9

1
Groupe produit : 11
2,61 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 10 mm
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau 65-65
Modèle Droit
Filetage rotatif Oui
Type de construction Filetage extérieur
Type de filetage Autre
Taille du raccordement fileté PG9
En une pièce Non
Matériau du boîtier/corps Laiton
Type de traitement de la surface Nickelé
Plus petit diamètre intérieur du tuyau 10 mm
Plus grand diamètre externe du tuyau 16 mm
Longueur de filetage 8 mm
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL Non
Temperature d'utilisation /d'installation -15-60 °C
Nombre d'entrées 1
Avec raccordement de mise à la terre Non
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000070.pdf pdf (0.69 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)