![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8435104-WEB-R.jpg)
Gaine Verticale 1M 250X38 3C
GVG-5
LEGRAND
Gaine Verticale 1M 250X38 3C
Réf. 8435104
EAN.
8714161285511
Gaine Verticale 1M 250X38 3C
Groupe produit : V05
137,29 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 250 mm |
---|---|
Hauteur | 38 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
Longueur | 1000 mm |
Domaine d'application | Recouvert d'une chape |
---|---|
Partie supérieure amovible | Oui |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez