![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8435102-WEB-R.jpg)
Gaine Verticale 1M 190X38 3C
GVG-5
LEGRAND
Gaine Verticale 1M 190X38 3C
Réf. 8435102
EAN.
8714161285504
Gaine Verticale 1M 190X38 3C
Groupe produit : V05
114,44 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 190 mm |
---|---|
Hauteur | 38 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
Longueur | 1000 mm |
Domaine d'application | Recouvert d'une chape |
---|---|
Partie supérieure amovible | Oui |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
8 documents