Gaine ext. - 2200x350x600mm pour coffret/armoire XL³S 4000
XL3S 4000
LEGRAND
Gaine ext. - 2200x350x600mm pour coffret/armoire XL³S 4000
Réf. 338024
EAN.
3414970900043
Gaine ext. - 2200x350x600mm pour coffret/armoire XL³S 4000
1
Groupe produit : 16
1 101,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 350 mm |
---|---|
Hauteur | 2200 mm |
Profondeur | 600 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9001 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Non |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 1 |
---|---|
Avec porte à hublot | Oui |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage métrique | Oui |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
9 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
PEP
Sélectionnez