Aller au contenu principal
Logo print

Gaine ext. - 2200x350x400mm pour coffret/armoire XL³S 4000

XL3S 4000 LEGRAND

Gaine ext. - 2200x350x400mm pour coffret/armoire XL³S 4000

Réf. 338020 EAN. 3414970900005

Gaine ext. - 2200x350x400mm pour coffret/armoire XL³S 4000

1
Groupe produit : 16
906,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 350 mm
Hauteur 2200 mm
Profondeur 400 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Blanc
Numéro RAL 9001
Avec cadre/support de montage Non
Plaque de montage réglable en profondeur Non
Encastrement mural Non
Fixation sur mât Non
Nombre de portes 1
Avec porte à hublot Oui
Avec porte de ventilation Non
Avec porte arrière Non
Nombre de serrures 1
Adapté à un montage métrique Oui
Adapté à un montage extérieur Non
Toit incliné Non
Finition CEM Non
Résistance aux chocs (IK) IK08
Classe de protection (IP) IP40
Degré de protection (NEMA) Autre

Documentation

9 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE09420AC.pdf pdf (4.04 Mo)
Mode d'emploi
LE09420AE.pdf pdf (4.5 Mo)
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
PEP