Ce produit n'est plus disponible
Gaine à câb.P31+ ZW L6 150x60 GS
P31+
Legrand
Gaine à câb.P31+ ZW L6 150x60 GS
Réf. VG487032
EAN.
3414971037472
Gaine à câb.P31+ ZW L6 150x60 GS
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 60 mm |
---|---|
Largeur | 150 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Longueur | 6000 mm |
Section transversale utile | 8176 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Oui |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Poids | 2.98 kg/m |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Sélectionnez