![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480110-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 75x60 GS
P31+
LEGRAND
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 75x60 GS
Réf. VG480110
EAN.
3414971028135
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 75x60 GS
Groupe produit : V01
22,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 60 mm |
---|---|
Largeur | 77 mm |
Epaisseur de matériau | 0.6 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 4457.04 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Oui |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Connecteur intégré |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Poids | 0.951 kg/m |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez