Gaine à câb.P31+ MFAut L3 100x60 GS
P31+
LEGRAND
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 100x60 GS
Réf. VG480111
EAN.
3414971028166
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 100x60 GS
Groupe produit : V01
23,55 €
/
1 m
Unité d'emballage
2 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 60 mm |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Epaisseur de matériau | 0.6 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 5809.44 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Oui |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Connecteur intégré |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Poids | 1.06066667 kg/m |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez