![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482089-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 150x100GC
P31+
LEGRAND
Gaine à câb.P31+ MF av L3 150x100GC
Réf. VG482089
EAN.
3414971032392
Gaine à câb.P31+ MF av L3 150x100GC
Groupe produit : V01
141,34 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 100 mm |
---|---|
Largeur | 150 mm |
Epaisseur de matériau | 0.6 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 14701.44 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Poids | 1.78633333 kg/m |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
4 documents
PEP
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez