Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487890-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L6 200x100 GS
P31+
Legrand
Gaine à câb.P31+ EZW L6 200x100 GS
Réf. VG487890
EAN.
3414971040465
Gaine à câb.P31+ EZW L6 200x100 GS
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 100 mm |
---|---|
Largeur | 200 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Longueur | 6000 mm |
Section transversale utile | 18816 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Oui |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Poids | 5.85833333 kg/m |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Sélectionnez