Aller au contenu principal
Logo print

Gaine à câb.P31+ EZW L3 500x100 GS

P31+ LEGRAND

Gaine à câb.P31+ EZW L3 500x100 GS

Réf. VG487447 EAN. 3414971039476

Gaine à câb.P31+ EZW L3 500x100 GS

Groupe produit : V01
262,34 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur 100 mm
Largeur 500 mm
Epaisseur de matériau 2 mm
Longueur 3000 mm
Section transversale utile 47616 mm²
Avec partie supérieure Non
Perforation latérale Oui
Perforation de montage dans le sol Oui
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
Poids 9.88 kg/m
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

5 documents
Fiche technique
FT0972.pdf pdf (2.81 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-01262-V01.01-FR.pdf pdf (0.66 Mo)