Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487782-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 150x25 GC
P31+
LEGRAND
Gaine à câb.P31+ EZW L3 150x25 GC
Réf. VG487782
EAN.
3414971039865
Gaine à câb.P31+ EZW L3 150x25 GC
6
Prix sur demande
Unité d'emballage
2 m
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 27 mm |
---|---|
Largeur | 150 mm |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 3358 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Oui |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Poids | 2.80333333 kg/m |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
PEP
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez