Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Gaine à câble SSL GS 2M B300 H18
SWIFTS SSL
LEGRAND
Gaine à câble SSL GS 2M B300 H18
Réf. SSL3002MPG
EAN.
5012774587729
Gaine à câble SSL GS 2M B300 H18
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 18 mm |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Epaisseur de matériau | 1.4 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 5400 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
---|---|
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez