![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Gaine à câble SSL GAC 2M B75 H12
SWIFTS SSL
LEGRAND
Gaine à câble SSL GAC 2M B75 H12
Réf. SSL752MG
EAN.
5012774587774
Gaine à câble SSL GAC 2M B75 H12
Groupe produit : V01
32,03 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 12 mm |
---|---|
Largeur | 75 mm |
Epaisseur de matériau | 0.9 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 900 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
---|---|
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez