Gaine à câble SSL 316L 2M B100 H12
SWIFTS SSL
LEGRAND
Gaine à câble SSL 316L 2M B100 H12
Réf. SSL1002MS
EAN.
5012774587644
Gaine à câble SSL 316L 2M B100 H12
Groupe produit : V07
118,51 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 12 mm |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Epaisseur de matériau | 1.2 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 1200 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
---|---|
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez