![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-FV1_P_070803.jpg)
FV1IN316L - FIX. REMONTEE VERTICALE
CABLOFIL
LEGRAND
FV1IN316L - FIX. REMONTEE VERTICALE
Réf. CM586074
EAN.
3599075860741
FV1IN316L - FIX. REMONTEE VERTICALE
Groupe produit : V07
159,89 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 200 mm |
---|---|
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 60 mm |
Diamètre | 13 mm |
Taille de filetage (métrique) | 0 |
Modèle | Profil de support |
Charge maximum supportée | 1000 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Oui |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez