FV1GC - FIXATION REMONTEE VERTICALE
CABLOFIL
LEGRAND
FV1GC - FIXATION REMONTEE VERTICALE
Réf. CM586073
EAN.
3599075860734
FV1GC - FIXATION REMONTEE VERTICALE
Groupe produit : V11
34,09 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 200 mm |
---|---|
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 60 mm |
Diamètre | 13 mm |
Taille de filetage (métrique) | 0 |
Modèle | Profil de support |
Charge maximum supportée | 1000 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez