![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414630-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cylindr. 20A-1000Vdc 10x38 mm
PV
LEGRAND
Fusible cylindr. 20A-1000Vdc 10x38 mm
Réf. 414630
EAN.
3245064146302
Fusible cylindr. 20A-1000Vdc 10x38 mm
1
Groupe produit : L11
10,94 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 10 mm |
---|---|
Taille | 10x38 mm |
Type de tension | DC |
Profondeur | 38 mm |
Tension assignée (Ue) | 1000 V |
Classe de fonctionnement | GPV (gamme complète protection photovoltaïque) |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
---|---|
Modèle | Fusible en céramique |
Puissance de coupure | 10 kA |
Dissipation thermique sous courant nominal | 1.09 W |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez