Aller au contenu principal
Logo print

Fusible cylindr. 10A - 1000Vdc 10x38 mm

PV LEGRAND

Fusible cylindr. 10A - 1000Vdc 10x38 mm

Réf. 414627 EAN. 3245064146272

Fusible cylindr. 10A - 1000Vdc 10x38 mm

1
Groupe produit : L11
10,94 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 10 mm
Taille 10x38 mm
Type de tension DC
Profondeur 38 mm
Tension assignée (Ue) 1000 V
Classe de fonctionnement GPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Finition du voyant indicateur Autre
Modèle Fusible en céramique
Puissance de coupure 10 kA
Dissipation thermique sous courant nominal 0.67 W
Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
Temperature de stockage -40-70 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01249FR01.pdf pdf (0.51 Mo)
Fiche technique
F01249EN01.pdf pdf (0.71 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-2015-304-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)