![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089750-WEB-R.jpg)
FLOOR SQUARE RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL
Legrand
FLOOR SQUARE RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL
Réf. 89750
EAN.
3414971485556
Groupe produit : 67
7 311,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Oui |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Brossé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
---|---|
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 41 mm |
Hauteur d'encastrement | 28 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |