Aller au contenu principal
Logo print

FLOOR ROUND RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL

Legrand

FLOOR ROUND RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL

Réf. 89751 EAN. 3414971485570
Groupe produit : 67
7 311,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Oui
Adapté à un canal d'allège Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Brossé
Finition de la surface Mat
Couleur Acier inoxydable (inox)
Transparent Non
Avec volet de protection Oui
Classe de protection (IP) IP44
Résistance aux chocs (IK) IK08
Type de fixation Fixation à vis
Largeur 86 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 41 mm
Hauteur d'encastrement 28 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01511EN-07.pdf pdf (0.97 Mo)
Mode d'emploi
LE04522AD.pdf pdf (0.86 Mo)
1 document
Autocad 3D
3D_LG-089751.stp ifc (5.16 Mo)
1 document
Agrément
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)