Aller au contenu principal
Logo print

FLOOR RECTANGULAR DOUBLE GANG RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL

Legrand

FLOOR RECTANGULAR DOUBLE GANG RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL

Réf. 89752 EAN. 3414971485594
Groupe produit : 67
13 336,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 2
Nombre d'unités, verticales 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Oui
Adapté à un canal d'allège Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Brossé
Finition de la surface Mat
Couleur Acier inoxydable (inox)
Transparent Non
Avec volet de protection Oui
Classe de protection (IP) IP44
Résistance aux chocs (IK) IK08
Type de fixation Fixation à vis
Largeur 172 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 41 mm
Hauteur d'encastrement 28 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01511EN-07.pdf pdf (0.97 Mo)
Mode d'emploi
LE04522AD.pdf pdf (0.86 Mo)
1 document
Agrément
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)