![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86563_1.jpg)
Fixation pour separation inox M6
SWIFTS
LEGRAND
Fixation pour separation inox M6
Réf. LFDVSM6
EAN.
5012774482192
Fixation pour separation inox M6
Groupe produit : V07
252,33 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de construction | Ensemble de vis |
---|---|
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle à crinoline | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez