Fixation M10x20 inox316
SWIFTS
LEGRAND
Fixation M10x20 inox316
Réf. LFSM10
EAN.
5012774482215
Fixation M10x20 inox316
Groupe produit : V07
392,47 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Taille de filetage (métrique) | 10 |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 20 mm |
---|---|
Type de filetage | Métrique |
Avec écrou | Oui |
Documentation
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez