Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Type de signal acoustique
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Type de courant
-
Fréquence du signal sonore
-
Fréquence du signal sonore
-
Couleur de calotte
-
Mode de pose
-
Type de signal optique
-
Consommation d'électricité
-
Radioguidé
-
Source lumineuse
-
Type de générateur de signal acoustique
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Compatible selon EN 54-23
-
Couleur du boîtier/corps
-
Consommation d'énergie en veille
-
Adapté à un montage en applique
-
Adapté à un montage au plafond
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Neutre obligatoire
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Adressable
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Fonction d'usage du produit
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-040587-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040587
Siréne blanc+flash encastrée 90 dB
180,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/040586-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040586
Siréne blanc encastrée 90dB
123,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.