Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Type de contact de protection
-
Qualité du matériau
-
Direction d'enfichage
-
Technique de raccordement
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050421-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050421
Prolongateur 2P+T + anneau 16A blanc
5,58 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050425-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050425
Prolongateur 2P+T + anneau 16A gris
5,58 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050429-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050429
Prolongateur 2P+T + anneau 16A noir
5,58 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/050420-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050420
Fiche 2P+T + anneau 16A blanc
5,06 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/050424-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050424
Fiche 2P+T anneau 16A gris
5,06 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/050428-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050428
Fiche 2P+T + anneau 16A noir
5,06 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.