![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052042-LEGRAND-1000.jpg)
Fiche droite Hypra plastique IP44-BT- 200-250V - 16A - 2P+T
HYPRA
LEGRAND
Fiche droite Hypra plastique IP44-BT- 200-250V - 16A - 2P+T
Réf. 052042
EAN.
3245060520427
Fiche droite Hypra plastique IP44-BT- 200-250V - 16A - 2P+T
1
Groupe produit : 75
25,18 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |