Aller au contenu principal
Logo print

Fiche droite Hypra IP66/67-55 IK 09 - 200-250 V - 16A - 2P+T

HYPRA LEGRAND

Fiche droite Hypra IP66/67-55 IK 09 - 200-250 V - 16A - 2P+T

Réf. 051156 EAN. 3245060511562

Fiche droite Hypra IP66/67-55 IK 09 - 200-250 V - 16A - 2P+T

1
Groupe produit : 75
63,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Numéro RAL 5005
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Fiche technique
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
051156.dwg dwg (0.07 Mo)
1 document
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails