Fiche droite Hypra caoutchouc IP44-BT-380-415V-32A-3P+N+T
HYPRA
LEGRAND
Fiche droite Hypra caoutchouc IP44-BT-380-415V-32A-3P+N+T
Réf. 052954
EAN.
3245060529543
Fiche droite Hypra caoutchouc IP44-BT-380-415V-32A-3P+N+T
1
Groupe produit : 75
120,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
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
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
Sélectionnez