Aller au contenu principal
Logo print

Fiche droite 500V - 16A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

P17 TEMPRA PRO LEGRAND

Fiche droite 500V - 16A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

Réf. 555133 EAN. 3245065551334

Fiche droite 500V - 16A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro

1
Groupe produit : L69
17,86 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Nombre de pôles 5
Tension selon EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) noir
Position horaire des contacts de terre 7 h
Couleur caractéristique Noir
Numéro RAL 9017
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Raccord à écrou
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Mode d'emploi
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
Agrément
CQC-CQC (1.29 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05955 (0.35 Mo)