![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555529-WEB-R.jpg)
Fiche droite 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
P17 TEMPRA
LEGRAND
Fiche droite 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Réf. 555529
EAN.
3414970734846
Fiche droite 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
1
Groupe produit : 09
81,15 €
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
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez