![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555325_pw_237277.jpg)
Fiche droite 230V - 16A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Fiche droite 230V - 16A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Réf. 555326
EAN.
3245065553260
Fiche droite 230V - 16A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
1
Groupe produit : L69
22,27 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
PEP
Sélectionnez