Aller au contenu principal
Logo print

Fiche coudée Hypra métal IP44-BT- 380-415V - 32A-3P+T

HYPRA LEGRAND

Fiche coudée Hypra métal IP44-BT- 380-415V - 32A-3P+T

Réf. 052973 EAN. 3245060529734

Fiche coudée Hypra métal IP44-BT- 380-415V - 32A-3P+T

1
Groupe produit : 75
107,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Nombre de pôles 4
Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Numéro RAL 3000
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Direction d'enfichage Coudé
Matériau Autre
Finition militaire Non

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
2500289-02.pdf pdf (0.03 Mo)
Fiche technique
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
052973.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails